Armoires PC

Référence: PC 5366300

Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

Référence:
PC 5366300
Modèle
avec porte vitrée en partie supérieure, tiroir-clavier, bandeau de montage petit format et tablette d'appareillage
Description produit
Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
Matériau
Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
Vitre : verre sécurit trempé
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Compartiment, tablettes : revêtement poudre
Couleur
Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035
Poignée : proche RAL 9006
Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015
Composition de la livraison
Armoire, porte avant, porte arrière
Porte vitrée en partie supérieure
Bandeau de montage, petit format
Tiroir-clavier
Tablette d'appareillage
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 636 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
480 x 70 x 260 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
93,5 kg
Poids brut
95,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177693210
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
Armoire PC IP55 avec tiroir-clavier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés