Pied ouvert

Référence: CP 6215000

Pied ouvert pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.

Référence:
CP 6215000
Description produit
Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.
Matériau
Acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Charge (statique) admissible
40 kg
Dimensions
Hauteur: 1.093 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22,936 kg
Poids brut
24,143 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604