Colonne porteuse – petit format

Référence: CP 6214500

Colonne porteuse, petit format, adaptée pour des constructions lourdes.

Référence:
CP 6214500
Description produit
Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour équipements lourds.
Matériau
Acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Charge (statique) admissible
80 kg
Dimensions
Hauteur: 1.150 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
34,2 kg
Poids brut
36 kg
Numéro du tarif douanier
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604