- Référence:
- CP 6503000
- Description produit
- Pour le renforcement externe ou interne des coffrets, à la taille correspondante. Les coffrets de petite dimension peuvent également être montés directement sans renfort de coffret.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Avec accessoires de fixation pour coffret et profilé porteur plus 2 joints d'étanchéité.
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Profondeur: ≥ 210 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,952 kg
- Poids brut
- 2,152 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271