- Référence:
- CP 6136.500
- Modèle
- mobile
- Composition de la livraison
- Entretoise
Roulettes doubles orientables
Profilé porteur - Charge (statique) admissible
- 35 kg
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.005 mm
Profondeur: 550 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,779 kg
- Poids brut
- 16,609 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604