Baie TX colocation

Référence: TX 5541245

Le monde de l'IT évolue et la centralisation de l'IT dans de grands datacenters est devenue une tendance à long terme. La baie TX Colo est notre réponse, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans les grands Datacenters. Grâce à sa configuration avant-gardiste, le TX Colo est prêt à être utilisé immédiatement pour répondre à votre application !

Référence:
TX 5541245
Modèle
standard
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035
Porte : RAL 7035
Poignée et charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort VX à code
Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite
Cloison montée sur le côté gauche de la baie
Chemin de câbles de 150 mm, monté à l'arrière du côté droit de l'armoire
10 x écrou cage avec vis (joint)
Accessoires de mise à la terre (non montés)
Montants 19"
Déflecteurs d'air
Kit de juxtaposition (joint à la livraison, non monté)
Épaisseur de matériau de la porte
1,2 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.450 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur
52 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
Fixation 19"
Baie d'une largeur de 800 mm montée sur des entretoises transversales
Modèle
Standard
Modèle de toit
Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite
Design doors
Portes avec aération
Modèle porte à l'arrière
Porte en tôle d'acier ajourée
en deux parties
Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
Modèle porte à l'avant
Porte en tôle d'acier ajourée
Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée
Monobloc
Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
Modèle de base
à capot amovible
Position de montage des montants
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
145 kg
Poids brut
151 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177971622
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie serveurs TX Colocation, L800 x H2450 x P1200 mm, 52 U, portes avant et arrière ajourées en tôle d'acier à deux battants, charnières à 130° avant et arrière
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation