- Référence:
- TE 7888532
- Modèle
- Sans panneaux latéraux
- Avantages
- Baie sans ossature
- Accessibilité optimale
- Démontable aisément donc rapidement installée
- Charnières réversibles
- Matériau
- Tôle d'acier
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur
Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée design et fermeture de sécurité 3524 E
Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E
Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires)
Toit avec découpe recouverte pour l'introduction des câbles et pour un ventilateur en option
4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)
4 entretoises, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joints à la livraison)
Kit de juxtaposition
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
- Unités de hauteur
- 42 U
- Unités de hauteur
- 42 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 130 mm / 130 mm /
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 495 mm
- Charge admissible
- 4 000 N
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 20
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 90,25 kg
- Poids brut
- 93 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177801479
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
TE 8000 800x2000x600 + porte vitrée + pann lat R7035