Profilés porteurs pour bras porteur CP-L
- Référence:
- CP 6511000
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage, longueur libre, pas de taraudage à réaliser.
- Matériau
- Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
- Couleur
- Profilé porteur : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Profilés porteurs CP-L
- Longueur
- 500 mm
- Épaisseur de matériau
- 8 mm
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 85 mm
Longueur: 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,32 kg
- Poids brut
- 2,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Documentations
- Notice d'utilisation