- Référence:
- CP 6074100
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
- Avantages
- Réglage aisé également possible sans démontage du système.
- Montage rapide et simple du système
- Limitation des angles de rotation sans démontage du système
- Section suffisante pour grandes fiches
- Séparation des câbles de données et de puissance
- Couvercles amovibles pour un passage aisé des câbles
- Flexibilité pour l'introduction et le passage des câbles
- Matériau
- Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Recouvrement : matière plastique
- Couleur
- Profilé porteur : RAL 7035
Capot : RAL 7024
- Composition de la livraison
- Profilé porteur CP-C
- Longueur
- 500 mm
- Épaisseur de matériau
- 6,5 mm
- Dimensions
- Largeur: 75 mm
Hauteur: 120 mm
Longueur: 500 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177618909
- ECLASS 8.0
- 27400556