Profilés porteurs pour bras porteur CP-XL
- Référence:
- CP 6050000
- Modèle
- à capot amovible
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage, longueur libre. Goulotte de câbles fermée pour une meilleure résistance à la charge et à la torsion. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé lors de la maintenance et pour les câbles préfabriqués avec fiches, à fermer avec un couvercle encliquetable.
- Avantages
- Profilé porteur ouvert pour introduction ultérieure des câbles
- Séparation des câbles de données et de puissance grâce à deux canaux
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Couvercle encliquetable
- Longueur
- 500 mm
- Dimensions
- Largeur: 80 mm
Hauteur: 155 mm
Longueur: 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,878 kg
- Poids brut
- 5,135 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Documentations
- Notice d'utilisation