Profilés porteurs CP-XL

Référence: CP 6100000

Profilés porteurs pour bras porteur CP-XL

Référence:
CP 6100000
Modèle
à capot amovible
Description produit
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage, longueur libre. Goulotte de câbles fermée pour une meilleure résistance à la charge et à la torsion. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé lors de la maintenance et pour les câbles préfabriqués avec fiches, à fermer avec un couvercle encliquetable.
Avantages
Profilé porteur ouvert pour introduction ultérieure des câbles
Séparation des câbles de données et de puissance grâce à deux canaux
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Couvercle encliquetable
Longueur
1 000 mm
Dimensions
Largeur: 80 mm
Hauteur: 155 mm
Longueur: 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,616 kg
Poids brut
10,122 kg
Numéro du tarif douanier
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Technical Data sheet