Bras porteur, réglable en hauteur pour bras porteur CP 120

Référence: CP 6510210

une meilleure ergonomie

Référence:
CP 6510210
Description produit
Meilleure ergonomie avec un positionnement en fonction de la taille des opérateurs, en fonction de leur posture de travail (assis ou debout), à l'aide d'une vis de réglage placée à l'avant du bras porteur. Amplitude de réglage : 800 mm. Habillage en matière plastique encliquetable pour l'accès au guidage intégré des câbles.
Avantages
Le ressort de pression s'ajuste avec précision grâce au poids du coffret et à une vis-pointeau d'arrêt placée à l'arrière du bras porteur.
Sécurité absolue du fonctionnement : même en cas de défaillance du ressort de pression, le bras porteur demeure dans sa position.
L'angle d'inclinaison du coffret monté est identique quel que soit le positionnement en hauteur
Couleur
RAL 9006
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
962 mm
Possibilités de montage
Section maximal pour le passage des câbles 8 x 15 mm
Remarque concernant la référence
Plage de poids valable pour coffret entièrement équipé et profilé porteur vertical.
Dimensions
Longueur: 962 mm
Capacité de charge
10 kg...20 kg
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,574 kg
Poids brut
7,973 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Bras porteur CP-L
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation