Pour le montage entre le couplage bras porteur 60 ou la fixation bras porteur 60 et le tableau de commande
- Référence:
- CP 6206440
- Modèle
- Pour le montage entre le coffret de commande et
Couplage CP 60, 6206.340 ou fixation CP 60, 6206.360 - Description produit
- Pour le montage entre le couplage bras porteur 60 ou la fixation bras porteur 60 et le tableau de commande
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Matériel de fixation - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,32 kg
- Poids brut
- 0,338 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Adaptateur d'inclinaison 10° pour bras porteur 120x65mm
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation