- Référence:
- CP 6212.520
- Modèle
- Pour le montage entre
Coffret avec raccordement au bras porteur Ø 180 mm et
Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Articulation pivotante, 6206.850, 6206.870
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Matériel de fixation
- Dimensions
- Hauteur: 20 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,546 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
-
Adaptateur bras porteur D180/D130mm RAL 7035