Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Référence:
- CP 6206600
- Description produit
- Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Matériau
- Pièce d'angle : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique - Couleur
- Pièce d'angle : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,35 kg
- Poids brut
- 1,524 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177684331
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Pièce d'angle 90° pour bras porteur 60
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation