Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
- Référence:
- CP 6218820
- Description produit
- Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
- Matériau
- Fixation au mur/sol : fonte d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,918 kg
- Poids brut
- 5,177 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Fixation mur/sol petit format pour bras porteur 180
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation