Profilé porteur CP 120 à capot amovible

Référence: CP 6212150

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles à capot amovible permettant un accès aisé pour la maintenance et la pose des câbles pré-confectionnés avec fiches. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

Référence:
CP 6212150
Description produit
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles à capot amovible permettant un accès aisé pour la maintenance et la pose des câbles pré-confectionnés avec fiches. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
Matériau
Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Recouvrement : matière plastique
Couleur
Profilé porteur : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Profilé porteur
Couvercle encliquetable
Longueur
500 mm
Dimensions
Largeur: 75 mm
Hauteur: 120 mm
Longueur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,631 kg
Poids brut
4,831 kg
Numéro du tarif douanier
76042100
EAN
4028177683969
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Profilé porteur ouvert bras porteur 120 RAL7035
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Fiches techniques
Cahier technique