- Référence:
- CP 6212.050
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.
- Matériau
- Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
- Couleur
- Profilé porteur : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Profilé porteur
- Longueur
- 500 mm
- Dimensions
- Largeur: 75 mm
Hauteur: 120 mm
Longueur: 500 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,875 kg
- Poids brut
- 4,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042100
- EAN
- 4028177683938
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
-
Profilé porteur plein bras porteur 120 RAL7035