Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
- Référence:
- CP 6218110
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
- Matériau
- Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Recouvrement : matière plastique - Couleur
- Profilé porteur : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Profilé porteur
Couvercle encliquetable - Longueur
- 1 000 mm
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
Longueur: 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,377 kg
- Poids brut
- 10,923 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042100
- EAN
- 4028177683846
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Profilé porteur ouvert bras porteur 180 RAL7035
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation