Profilé porteur CP 180 à capot amovible

Référence: CP 6218150

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

Référence:
CP 6218150
Description produit
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
Matériau
Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Recouvrement : matière plastique
Couleur
Profilé porteur : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Profilé porteur
Couvercle encliquetable
Longueur
500 mm
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
Longueur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,471 kg
Poids brut
5,759 kg
Numéro du tarif douanier
76042100
EAN
4028177683839
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Profilé porteur ouvert bras porteur 180 RAL7035
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique