- Référence:
- CP 6508010
- Modèle
- Raccordement aux bras porteurs Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 via adaptateur de bras porteur Ø 130 mm sur 120 x 65 mm
- Description produit
- Pour le raccordement par l'arrière des coffrets de commande de faible profondeur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- Console, couvercle : RAL 7024
- Composition de la livraison
- 2 colliers de frettage
Joint et matériel de fixation inclus
- Rifid y/n
- Oui
- Remarque
- En fonction de l'utilisation, une fixation ou un couplage est nécessaire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,659 kg
- Poids brut
- 0,685 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
-
Console de raccordement