Jonction inclinée pour bras porteur CP 60

Référence: CP 6206350

Pour le montage de deux coffrets sur un bras porteur / pied.

Référence:
CP 6206350
Description produit
Pour le montage de deux coffrets sur un bras porteur / pied.
Avantages
Réglage ergonomique d'un coffret pour écran et pour clavier
Réglage aisé en continu de la position souhaitée via frein à friction
Matériau
Fonte d'aluminium
Finition
Laque texturée
Couleur
Couplage d'inclinaison : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Joint et matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,72 kg
Poids brut
6,72 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
CP Couplage d’inclinaison CP60
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés