- Référence:
- CP 6071.000
- Description produit
- Pour le montage des coffrets de commande avec découpe pour bras porteur CP-L rectangulaire 120 x 65 mm.
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joint et matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 40 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,559 kg
- Poids brut
- 0,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177618770
- ECLASS 8.0
- 27189263