Plaque de raccordement pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs/les pieds.
- Référence:
- CP 6528210
- Description produit
- Pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs / les pieds. Plus d'espace pour l'introduction des câbles.
- Matériau
- Plaque de raccordement : fonte d'aluminium
Tôle de renforcement : tôle d'acier de 6 mm - Couleur
- RAL 7024
- Composition de la livraison
- Joints d'étanchéité
Matériel de fixation - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,18 kg
- Poids brut
- 1,602 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177267725
- ECLASS 8.0
- 27189263