- Référence:
- IW 6902640
- Description produit
- Avec découpe de montage pour passage de fiches assurant l'étanchéité au niveau de l'introduction des câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7024
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- La fixation du coffret peut être montée sur le raccordement du bras porteur du coffret Optipanel ou sur le panneau arrière ou la face inférieure de tout autre coffret.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,654 kg
- Poids brut
- 1,854 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557