Pour le montage sur les plans de travail IW ou sur d'autres surfaces.
- Référence:
- IW 6902670
- Description produit
- Avec goulotte pour assurer la protection des câbles.
- Domaines d'application
- Pour le montage sur : plan de travail IW, préparé, surfaces, fixation / couplage de coffret CP-L rectangulaire 120 x 65 mm, fixation / couplage de coffret CP 40 (mise en œuvre également possible comme adaptateur d'inclinaison +100°/–60° pour CP 40)
- Convient aux coffrets jusqu'à 20 kg avec raccordement au bras porteur : CP 40, CP-L rectangulaire 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standard 75
- Matériau
- Tôle d'acier
Soufflet : matière plastique - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7024
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Tilt angle note
- +100°/-60°, au pas de 7,2° à l'aide d'un levier de blocage, réglable avec limitation à +100°/-15° à l'aide d'une vis butée jointe.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,72 kg
- Poids brut
- 0,928 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263