- Référence:
- CP 6206400
- Modèle
- Pour le montage entre le coffret de commande et
Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Couplage d'angle 90° CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
- Description produit
- Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle bras porteur 60/120 et le tableau de commande.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Matériel de fixation
- Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,617 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177684423
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
-
Adaptateur d'inclinaison 10° pour bras porteur D130mm