- Référence:
- HD 2304.010
- Description produit
- Version Hygienic Design pour un nettoyage simple et fiable.
- Domaines d'application
- Intégration dans des applications personnalisées, p. ex. habillages de machines.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Patte de fermeture, contre-écrou : acier zingué
- Remarque
- Les pièces de rechange de fermeture pour nos coffrets électriques Hygienic Design figurent sur la page produits correspondante.
- Convient à
- Type de coffret: AE en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,097 kg
- Poids brut
- 0,099 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
-
Serrure à came pour coffrets AE inox.