- Référence:
- HD 4000.205
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 2,0 mm
- Finition
- brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
- Composition de la livraison
- Avec matériel de fixation à visser de l'intérieur
- Remarque
- La largeur totale de l'armoire électrique augmente de 25 mm par panneau latéral monté
- Convient à
- Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 500 mm - Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Panneaux latéraux pour armoire HD, pour HxP 1800x500 mm, acier inoxydable
Panneaux latéraux HD pour armoires électriques HD
Référence: HD 4000.205
Panneaux latéraux avec joint d'étanchéité extérieur en silicone de couleur bleue. Les points de vissage se trouvent à l'intérieur de la zone étanche.