- Référence:
- HD 4000.718
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 2,0 mm
- Finition
- brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
- Composition de la livraison
- Joint inclus
Matériel de fixation inclus - Remarque
- La largeur totale de la rangée d'armoires juxtaposées augmente de 44 mm par cadre de juxtaposition monté
- Convient à
- Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 500 mm - Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177976962
- Description produit
- Cadre de juxtaposition pour armoires électriques HD de H1800xP500 mm en acier inoxydable
Cadre de juxtaposition HD pour armoire électriques HD
Référence: HD 4000.718
Cadre de juxtaposition HD pour la juxtaposition sans interstice d'armoires électriques HD.