- Référence:
- HD 4000250
- Modèle
- avec ancrage au sol
- Avantages
- Réduction des durées de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches
- Compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible
- Juxtapositions également possibles sur des sols inclinés grâce à une grande plage de nivellement
- Homologation selon les standards sanitaires 3-A
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus
- Charge admissible
- Max. 7000 N de charge statique par pied de nivellement
- Dimensions
- Filetage: M12
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
VX
VX SE
TS
- Plage de nivellement
- 122 ‐ 175 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,4 kg
- Poids brut
- 2,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
-
Pied nivellement HD M12 avec ancrage