Panneaux latéraux avec joint d'étanchéité extérieur en silicone de couleur bleue. Les points de vissage se trouvent à l'intérieur de la zone étanche.
- Référence:
- HD 4000185
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 2,0 mm
- Composition de la livraison
- Avec matériel de fixation à visser de l'intérieur
- Remarque
- La largeur totale de l'armoire électrique augmente de 25 mm par panneau latéral monté
- Convient à
- Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 500 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit