Cadre de juxtaposition HD pour la juxtaposition sans interstice d'armoires HD.
- Référence:
- HD 4000785
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Joint pour extension HD inclus
Matériel de fixation inclus - Remarque
- La largeur totale de la rangée d'armoires juxtaposées augmente de 44 mm par cadre de juxtaposition monté
- Convient à
- Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,5 kg
- Poids brut
- 12,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Documentations
- Notice d'utilisation