Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.
- Référence:
- HD 4000508
- Description produit
- Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Hauteur: = 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,5 kg
- Poids brut
- 6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- Documentations
- Notice d'utilisation