Toit pour armoires VX

Référence: VX 5051052

Référence:
VX 5051052
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,8 kg
Poids brut
17,1 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177928084
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405