Toit pour armoires VX

Référence: VX 5051055

Référence:
VX 5051055
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 600 mm
Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,6 kg
Poids brut
4,6 kg
EAN
4028177928053
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405