Porte de droite pour VX à deux portes

Référence: VX 5051.109

Référence:
VX 5051.109
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
21,2 kg
Poids brut
31,82 kg
EAN
4028177927513
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204