- Référence:
- VX 5051118
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 2.000 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 21,8 kg
- Poids brut
- 31,63 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177927421
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204