Plaque de montage pour armoires électriques VX et TS

Référence: VX 5051024

Kit de fixation pour plaques de montage pour armoires électriques juxtaposables TS

Kit de fixation pour plaques de montage pour armoires VX

Kit de fixation pour plaques de montage Armoires électriques juxtaposables VX25 en acier inoxydable

Référence:
VX 5051024
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
899 mm x 1.896 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 1.000 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Consigne de montage
La fixation pour plaque de montage 5050.063 est requise pour l'intégration dans des armoires TS.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
42,6 kg
Poids brut
55,79 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177928367
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216