Plaque de montage pour armoires électriques VX et TS

Référence: VX 5051025

Kit de fixation pour plaques de montage pour armoires électriques juxtaposables TS

Kit de fixation pour plaques de montage pour armoires VX

Kit de fixation pour plaques de montage Armoires électriques juxtaposables VX25 en acier inoxydable

Référence:
VX 5051025
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.099 mm x 1.096 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 1.200 mm
Hauteur: = 1.200 mm
Consigne de montage
La fixation pour plaque de montage 5050.063 est requise pour l'intégration dans des armoires TS.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
29,8 kg
Poids brut
39,3 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177928350
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216