Plaque de montage pour armoires électriques VX et TS

Référence: VX 5051041

Kit de fixation pour plaques de montage pour armoires électriques juxtaposables TS

Kit de fixation pour plaques de montage pour armoires VX

Kit de fixation pour plaques de montage Armoires électriques juxtaposables VX25 en acier inoxydable

Référence:
VX 5051041
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
699 mm x 1.496 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 1.600 mm
Consigne de montage
La fixation pour plaque de montage 5050.063 est requise pour l'intégration dans des armoires TS.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
26,8 kg
Poids brut
35,24 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177928190
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216