- Référence:
- VX 5051042
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 1.800 mm - Consigne de montage
- La fixation pour plaque de montage 5050.063 est requise pour l'intégration dans des armoires TS.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 30 kg
- Poids brut
- 39,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177928183
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216