- Référence:
- VX 5051154
- Matériau
- Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
- Finition
- extérieur brossé grain 400
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 29 kg
- Poids brut
- 33 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177930285
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101