- Numéro d'article:
- VX 5051149
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- extérieur brossé grain 400
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 27 kg
- Poids brut
- 31 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177930230
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Rear panel for VX stainless steel, W x H 800 x 2000 mm, 1.4301.