Pour l'aménagement personnalisé de la base. L'équipotentialité s'effectue automatiquement via les éléments de fixation ainsi que les plots de mise à la masse.
- Référence:
- VX 5050827
- Dimensions
- Largeur: 540 mm
Profondeur: 75 mm - Convient à
- Largeur: 1.200 mm
- Remarque
- Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
- Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177973039