Plaque passe-câbles pour armoires VX en acier inoxydable

Référence: VX 5050828

Pour l'aménagement personnalisé de la base. L'équipotentialité s'effectue automatiquement via les éléments de fixation ainsi que les plots de mise à la masse.

Référence:
VX 5050828
Dimensions
Largeur: 540 mm
Profondeur: 175 mm
Convient à
Largeur: 1.200 mm
Remarque
Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177973046