- Référence:
- VX 5050829
- Dimensions
- Largeur: 540 mm
Profondeur: 275 mm - Convient à
- Largeur: 1.200 mm
- Remarque
- Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
- Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,06 kg
- Poids brut
- 2,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177973053