- Référence:
- VX 5051188
- Matériau
- Tôle d'acier
- Convient à
- Hauteur: 100 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177963238
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pour les anciens socles
Équerres de montage pour socles VX
Référence: VX 5051188
Équerre de montage pour la stabilisation complémentaire du socle VX. Les équerres de montage sont montées d'origine à l'avant et à l'arrière du socle. Il est également possible d'installer les équerres dans la profondeur.