- Référence:
- VX 5051.162
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 1 couvercle d'angle de socle gauche
1 couvercle d'angle de socle droit - Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,24 kg
- Poids brut
- 0,246 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177931558
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Couvercle d'angle de socle 200 VX25, 1 couvercle d'angle de socle gauche, 1 couvercle d'angle de socle droit pour socles, ancienne version