Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051371

Référence:
AX 5051371
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 330 mm
Hauteur: 355 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Convient à
Largeur: 380 mm
Hauteur: 380 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,9 kg
Poids brut
2,04 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101